Pubblica i tuoi prodotti
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    Archiviato

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Famiglia di prodottoSpray Polyurethane Foam
    • Gruppo di famigliaWalltite
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice CSI MasterFormat 201407 27 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sprayed Foam Air Barrier
    • Numero OmniClass23-13 25 19 15 11
    • Titolo OmniClassSprayed Thermal Insulation Coatings