Pubblica i tuoi prodotti
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Archiviato

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoforo
    • Famiglia di prodottoRECEPCION DESKS
    • Gruppo di famigliaForo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePannello MFC
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)171.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Descrizione Uniclass 2015Office complexes
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS