Pubblica i tuoi prodotti
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Archiviato

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinea_corner
    • Famiglia di prodottoRECEPCION DESKS
    • Gruppo di famigliaLinea
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1105
    • Larghezza (mm)822
    • Profondità (mm)822
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPannello MFC
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)78.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Descrizione Uniclass 2015Office complexes
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS