Pubblica i tuoi prodotti
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Archiviato

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotera_corner
  • Famiglia di prodottoRECEPCION DESKS
  • Gruppo di famigliaTera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1090
  • Larghezza (mm)818
  • Profondità (mm)818
Relativo a
  • Materiale principalePannello MFC
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Descrizione Uniclass 2015Office complexes
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Numero OmniClass23-21 13 00
  • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS