Pubblica i tuoi prodotti
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Part number: PR0783 Steel toilet paper dispenser with Ø230mm industrial paper roll, white painted. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solution provided by this category are available in steel white Epoxy painted.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPR0783
  • Famiglia di prodottoPaper Towel Dispensers
  • Gruppo di famigliaRoll Dispenser
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania