Pubblica i tuoi prodotti
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface
Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

    All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

    AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

    AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

    AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

    Voce di capitolato
    • Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

      ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

      Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomeganitewwacrymed
    • Famiglia di prodottoSolid Surfaces
    • Gruppo di famiglia12mm collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)144
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioSuperficie solida
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Kg)132
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCSurface
    • Codice UNSPSC301521
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numero OmniClass23-21 21 35
    • Titolo OmniClassCommercial Serving Counters
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS