Pubblica i tuoi prodotti
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopt-ccc-001
  • Famiglia di prodottoRoof Edgings and Trims
  • Gruppo di famigliaPerma-Tite
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING