Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC 65 HES WS - PortaFinestra 1 anta in alluminio a battente apertura interna
Metra NC 65 HES WS - PortaFinestra 1 anta in alluminio a battente apertura interna
Metra NC 65 HES WS - PortaFinestra 1 anta in alluminio a battente apertura interna

    Metra NC 65 HES WS - PortaFinestra 1 anta in alluminio a battente apertura interna

    NC 65 HES ”High Energy Saving”, il nuovo sistema per finestre e portefinestre a battente in alluminio METRA realizzato mediante l’utilizzo di materiali innovativi e green. Una soluzione capace di rispondere alle più svariate esigenze tecnico-estetiche di progettisti e committenti, grazie a eccellenti performance di isolamento termico ed acustico unite ad un elevato livello antieffrazione.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Configurazione Standard Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Configurazione Plus Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 5 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 48 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 65 mm Telaio mobile profondità 75 mm Tenuta aria-acqua-vento: giunto aperto (finestre e portefinestre) Spessore dei vetri: da 8 mm a 60 mm Linee estetiche: Piana(BL), Sagomata(RL), Raggiata(RL), Ferro(IL) e Scomparsa(HL).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC_65_STH_HES_WS_WD01
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-08
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America