Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES il nuovo sistema a battente per finestre e porte che grazie al suo design versatile si adatta a tutte le esigenze abitative, dal centro storico ai living più moderni. L’High Energy Saving, alla base di questo nuovo sistema, permette di rendere confortevole il tuo habitat grazie alle eccellenti performance di isolamento termico e acustico, che portano ad un maggior risparmio energetico. NC 75 HES, il serramento che valorizza il tuo habitat.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Configurazione Standard Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.2 Configurazione Plus Uf W/m2 K: 1.4 Uw W/m2 K: 0.9 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 5 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 48 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 75 mm Telaio mobile profondità 85 mm Tenuta aria-acqua-vento: giunto aperto Spessore dei vetri: da 8 mm a 70 mm Linee estetiche: Piana(BL), Sagomata(SL), Raggiata(RL), Ferro(IL) e Scomparsa(HL).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC_75_STH_HES_DS_DO02
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-25
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText