Pubblica i tuoi prodotti
Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS8 – Full-height model with 12-inch extension

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomidmark-synthesis-ts8
  • Famiglia di prodottoDental Equipment
  • Gruppo di famigliaSynthesis® Cabinetry
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Numero OmniClass23-25 17 13
  • Titolo OmniClassDental Equipment