Pubblica i tuoi prodotti
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

The CW Series is our economical wide body channel support. It offers additional stability and load-bearing capacity over the C Series. The CW Series is designed to support gas and refrigeration piping systems, cable trays, electrical conduit, or hundreds of other applications.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCW
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaWidebody Rubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti