Pubblica i tuoi prodotti
MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13D Series double, vertical, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMC-13D
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti