Pubblica i tuoi prodotti
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMI-600
  • Famiglia di prodottoTrap Seal Primers
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti