Pubblica i tuoi prodotti
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Voce di capitolato
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Famiglia di prodottoInterceptors
    • Gruppo di famigliaOil Interceptors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Codice ETIMEC010271
    • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201446 25 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Numero OmniClass23-27 37 13
    • Titolo OmniClassOil Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING