Pubblica i tuoi prodotti
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Voce di capitolato
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoc1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING