Pubblica i tuoi prodotti
C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-TS Floor Cleanout for Tile Areas with Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1100-TS Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and square scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with 1/8” recess for tile and stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.).
Voce di capitolato
  • SKUs: C1102-TS, C1103-TS, C1104-TS, C1105-TS, C1106-TS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoc1100-ts-floor-cleanout-for-tile-areas-with-adjustable-cover-and-plug
  • Famiglia di prodottoCleanouts
  • Gruppo di famigliaFinished Floor Cleanouts » Square Finished Floor Cleanouts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numero OmniClass23-11 21 21 17
  • Titolo OmniClassCleanouts
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING