Pubblica i tuoi prodotti
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Voce di capitolato
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors