Pubblica i tuoi prodotti
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

The CB10 Bridge channel is designed as a superior sleeper for HVAC equipment, cable tray, roof walkway systems, refrigeration equipment and many other applications. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material or other flat surfaces.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCB10
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaWidebody Rubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports