Pubblica i tuoi prodotti
CSCS Adjustable Rubber Support
MIFAB

CSCS Adjustable Rubber Support

CS Vari-Angle support is variable angle support designed for ventilation duct, walkway systems, HVAC equipment and many other applications installed on sloped or uneven surfaces. Adapter leg will accommodate 1 5/8” x 1 5/8” steel strut for framing. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material and sloped surfaces.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCS
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaRubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports