Pubblica i tuoi prodotti
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
Voce di capitolato
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING