Pubblica i tuoi prodotti
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Voce di capitolato
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains