Pubblica i tuoi prodotti
F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard
MIFAB

F1840 Planting Drain W/9 Adjustable Tractor Grate with Stainless Steel Ballast Guard

MIFAB® F1840 Series lacquered cast iron planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, stainless steel ballast guard, and standard 1” (25) thick, 9” (229) round, (specify material finish) tractor grate.
Voce di capitolato
  • SKU: F1842, F1843, F1844, F1845, F1846
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1840-planting-drain-w-9-adjustable-tractor-grate-with-stainless-steel-ballast-guard
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains