Pubblica i tuoi prodotti
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies
    MIFAB

    FDC (½”-2″) Double Check Backflow Assemblies

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed.
    Voce di capitolato
    • SKUs: FDC.50-QT-LL, FDC.75-QT-LL, FDC1.00QT-LL, FDC1.25-QT-LL, FDC1.50-QT-LL, FDC2.00-QT-LL
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofdc-small-double-check-backflow-assemblies
    • Famiglia di prodottoBEECO (Backflow Valves)
    • Gruppo di famigliaBackflow Preventers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011469
    • Nome ETIMCheck valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descrizione Uniclass 2015Check valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Numero OmniClass23-27 31 19
    • Titolo OmniClassCheck Valves