Pubblica i tuoi prodotti
FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″
MIFAB

FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″

MIFAB® FS1720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
Voce di capitolato
  • SKUs: FS1722, FS1723, FS1724
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-6
  • Famiglia di prodottoFloor Sinks
  • Gruppo di famigliaSquare Floor Sinks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Ac_35
  • Descrizione Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste