Pubblica i tuoi prodotti
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

MIFAB® FS1530 Series 8” x 4” x 4” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFS1530
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ac_35
  • Descrizione Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste