Pubblica i tuoi prodotti
HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-3000-NPB Series exposed type, self draining, low lead, moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Voce di capitolato
  • SKU: HY-3000-NPB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohy-3000-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaWall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings