Pubblica i tuoi prodotti
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

MIFAB® HY-6800-NPB Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Voce di capitolato
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohy-6800-npb-yard-hydrant
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings