Pubblica i tuoi prodotti
HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection

MIFAB® HY-9200-NPB Series exposed type, low lead mild climate, anti-contamination wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the HY-9240-NPB is made from low lead bronze and has a polished chrome plated finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Voce di capitolato
  • SKUs: HY-9240-NPB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohy-9240-npb-polished-chrome-wall-faucet-1-2-connection
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings