Pubblica i tuoi prodotti
R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1200-RS Large Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® Series R1200-RS Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and internal dome strainer.
Voce di capitolato
  • SKUs: R1202-RS, R1203-RS, R1204-RS, R1205-RS, R1206-RS, R1208-RS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolarge-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti