Pubblica i tuoi prodotti
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

MIFAB® R1200-R Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Voce di capitolato
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolarge-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage