Pubblica i tuoi prodotti
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLIL-SA
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 37 15
  • Titolo OmniClassSediment Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING