Pubblica i tuoi prodotti
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10-27 Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMC-10-27
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets