Pubblica i tuoi prodotti
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-40
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-40-fixture-carrier
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Descrizione Uniclass 2015Sink supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-19 31 17 13
  • Titolo OmniClassLavatory Units