Pubblica i tuoi prodotti
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-41
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Descrizione Uniclass 2015Sink supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment