Pubblica i tuoi prodotti
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

MIFAB® MC-62 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and lacquered cast iron fitting with no hub waste and vent connection (specify size of each). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment