Pubblica i tuoi prodotti
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Voce di capitolato
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors