Pubblica i tuoi prodotti
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

MIFAB® R1220 Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.
Voce di capitolato
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomedium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains