Pubblica i tuoi prodotti
MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining
MIFAB

MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining

MIFAB® MHY-15 Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, low lead, non freeze wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Voce di capitolato
  • SKUs: MHY-15-4, MHY-15-6, MHY-15-8, MHY-15-10, MHY-15-12, MHY-15-14, MHY-15-16, MHY-15-18, MHY-15-20, MHY-15-22, MHY-15-24, MHY-15-26, MHY-15-30
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomhy-15-non-freeze-exposed-wall-hydrant-anti-siphon-automatic-draining
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaWall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings