Pubblica i tuoi prodotti
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Voce di capitolato
  • Dialysis Box with Two Valves

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-dial-2-ld
  • Famiglia di prodottoDialysis Boxes
  • Gruppo di famigliaMI-DIAL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems