Pubblica i tuoi prodotti
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

Voce di capitolato
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-dial-db
  • Famiglia di prodottoDialysis Boxes
  • Gruppo di famigliaMI-DIAL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems