Pubblica i tuoi prodotti
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

MIFAB® MI-EC Series of flexible rubber end caps manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 with inside knurling for superior pipe grip and Type 300 Series of stainless steel clamp tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screw. MI-EC Series of end caps are tested and certified to I.A.P.M.O. Standard PS 90-06 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-ec-150-end-cap
  • Famiglia di prodottoCouplings
  • Gruppo di famigliaOther Couplings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Numero OmniClass23-27 49 13
  • Titolo OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING