Pubblica i tuoi prodotti
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Voce di capitolato
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-g-ad
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaGrease Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numero OmniClass23-27 37 11
  • Titolo OmniClassGrease Traps