Pubblica i tuoi prodotti
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

Voce di capitolato
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaGrease Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures