Pubblica i tuoi prodotti
MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TR Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TR shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. MI-HUB-TR Series of transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-HUB-TR-150, MI-HUB-TR-200, MI-HUB-TR-215, MI-HUB-TR-330, MI-HUB-TR-430, MI-HUB-TR-440, MI-HUB-TR-550, MI-HUB-TR-660, MI-HUB-TR-880
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-hub-tr-150-transition-no-hub-coupling
  • Famiglia di prodottoCouplings
  • Gruppo di famigliaTransition Couplings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures