Pubblica i tuoi prodotti
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 su 5 stelle2.8(5 recensioni)
MIFAB® Series MI-NEUT solid construction polyethylene body with inlet and outlet, optional vent connections, acidresistant epoxy coated bolted down gasketed lid, stainless steel hardware. The tank is filled with neutralization medium, lump limestone 1" to 3" diameter size, water is then added to the tank to help dilution.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-neut-acid-neutralization-tank
  • Famiglia di prodottoAcid Neutralization Tanks
  • Gruppo di famigliaMI-NEUT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti