Pubblica i tuoi prodotti
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaOil Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC010271
  • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
  • Codice CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-39 37 15
  • Titolo OmniClassSediment Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti