Pubblica i tuoi prodotti
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

MIFAB® MI-SOLID-LB Series small capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket removable through the bottom. Interceptor complete with 2” F.I.P. low inlet and 2” F.I.P. high outlet on other side for flow through installation and gasketed bottom lid secured with latches.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-solid-lb-solids-interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaSediment and Solid Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numero OmniClass23-39 45 23 13
  • Titolo OmniClassSolid Waste Detectors for Other Solids
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING