Pubblica i tuoi prodotti
P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

MIFAB® Series P6120, 14″ wide, 12″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1% / 1/8″ per foot). Channels are available in one and two meter lengths, have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 6″, 8″ or 12″ no hub outlet connections.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop6120-14-wide-12-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Famiglia di prodottoFabricated Stainless Steel Drains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico