Pubblica i tuoi prodotti
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6130 Trench Drain, 18″ wide, 16″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Famiglia di prodottoFabricated Stainless Steel Drains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico