Pubblica i tuoi prodotti
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Series lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange, cast iron water proofing membrane clamp ring, cast iron dome with stainless steel mesh with perforated PVC standpipe with lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange and ductile iron grate assembly.

Voce di capitolato
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1200-jd-w31p24l-f1444
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains